25mm, MgF2 beschichtet, Pentaprismenstrahlteiler

×
Produkt #66-634 3-4 Tage
×
- +
€275,00
Stk. 1-5
€275,00
Stk. 6+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strahlabweichung (Grad):
90, 180
Toleranz Strahlabweichung (Bogensekunde):
±10
Freie Apertur (%):
>90
Beschichtung:
MgF2 on Entrance and Exit Faces
Aufbau:
Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Polarisation:
|Ts - Tp| ≤ 15%
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 50:50
  • Strahlablenkung unabhängig von der Ausrichtung
  • Für sichtbare Wellenlängen

Pentaprismenstrahlteiler bestehen aus einem präzisen Pentaprisma und einem Keilprisma, die miteinander verkittet sind. Eine der normalerweise reflektierenden Flächen ist mit einer Interferenzbeschichtung versehen. Da geringfügige Bewegungen des Pentaprismas den rechten Winkel, in dem die Lichtstrahlen reflektiert werden, nicht verändern, lässt sich die Abweichung zwischen dem durchgelassenen und dem reflektierten Lichtstrahl sehr genau kontrollieren und weicht um maximal 10 Bogensekunden ab.

Hinweis: Die Ausgangsstrahlen sind teilweise polarisiert.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.