25,4mm polarisierender Wire Grid-Strahlteilerwürfel

×
Produkt #89-604 3-4 Tage
×
- +
€465,00
Stk. 1-5
€465,00
Stk. 6+
€365,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogenminute):
<5
Freie Apertur (%):
>90%
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Aufbau:
Wire Grid
Größe (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 ±0.3
Effizienz (Tp*Rs):
>62% @ 450nm
>65% @ 550nm & 650nm
Auslöschungsverhältnis:
1000:1 @ 450nm
2000:1 @ 550nm
3000:1 @ 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
Tp >72% @ 450nm
Tp >75% @ 550nm
Tp >78% @ 650nm
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS):
<0.33λ @ 633nm
Typ:
Linear Polarizer
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hoher Kontrast über breiten Einfallswinkel-Bereich
  • Geringe Farbverschiebung bei großen Einfallwinkeln
  • Ideal für nicht kollimierte Lichtquellen

Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel sind für Anwendungen mit nicht kollimiertem Licht vorgesehen, beispielsweise mit einer weißen Breitbandlichtquelle. Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Wire-Grid-Polarisationsfilter, der zwischen zwei hochgenauen, rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen verkittet ist. Auf die Oberflächen des Strahlteilers wurde eine Antireflexbeschichtung aufgebracht, die die Reflexionen auf weniger als 0,5% pro Fläche reduziert. Diese Strahlteiler behalten ihren Kontrast im Spektrum von 400 - 700 nm bei einer großen numerischen Apertur von ± 25°.

Technische Informationen

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.