TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerplatte für NIR, 50 x 50 mm, 40R/60T

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
Produkt #68-394 3-4 Tage
×
- +
€266,00
Stk. 1-5
€266,00
Stk. 6+
€213,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45
Freie Apertur (%):
>85
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 40/60 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
Aufbau:
Plate
Größe (mm):
50.0 x 50.0 +0.0/-0.25
Kanten:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
40/60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ per inch
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
3.00 ±0.25
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere TECHSPEC® Strahlteilerplatten für VIS und NIR sind ideal für Bildgebungssysteme sowie für die Kombination von Laserstrahlen niedriger Leistung geeignet und bestehen aus poliertem, optischem Glas mit minimaler Substratdicke. Unsere gering absorbierenden Strahlteilerbeschichtungen erlauben eine maximale Transmission, minimieren Geisterbilder und verursachen einen sehr viel geringeren Energieverlust als Metallbeschichtungen. Die Rückseiten sind antireflexbeschichtet und reduzieren so die Rückreflexionen für den jeweiligen Spektralbereich auf <1%.
Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.