TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit Strahlteilerplatten für nahen Infrarotbereich, 25 mm Durchmesser

×
Produkt #83-956 3-4 Tage
×
- +
€469,00
Stk. 1+
€469,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R/T ±5% @ 900nm, Ravg ±10% 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Ravg ≤2% 700 - 1100nm
Aufbau:
Plate
Hinweis:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Anzahl an Filtern:
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere TECHSPEC® Strahlteilerplatten für VIS und NIR sind ideal für Bildgebungssysteme sowie für die Kombination von Laserstrahlen niedriger Leistung geeignet und bestehen aus poliertem, optischem Glas mit minimaler Substratdicke. Unsere gering absorbierenden Strahlteilerbeschichtungen erlauben eine maximale Transmission, minimieren Geisterbilder und verursachen einen sehr viel geringeren Energieverlust als Metallbeschichtungen. Die Rückseiten sind antireflexbeschichtet und reduzieren so die Rückreflexionen für den jeweiligen Spektralbereich auf <1%.
Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.