250μm mit einer Faser, optische Plastikfaser mit Ummantelung

×
Produkt #57-096 3-4 Tage
×
- +
€1,60
Stk. 1+
€1,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
61.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Abschwächung (dB/m):
0.73
Numerische Apertur NA:
0.51
Anzahl an Fasern:
1.00
Betriebstemperatur (°C):
-55 to +70
Außendurchmesser (mm):
1.0
Kerndurchmesser (μm):
240.00
Faserdurchmesser (μm):
250.00
Länge (Fuß):
Cut to Order, Minimum 10
Aufbau:
Black Polyethylene Jacket
Brechungsindex Kern nd:
1.492
Brechungsindex Mantel nd:
1.402
Abschwächung (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

Beschreibung Produktfamilie

  • Hervorragende Lichttransmission
  • ESKA® Fasern
  • Mindestbestellmenge: 10 Fuß

Unsere Fasern optischer Güte werden von Mitsubishi hergestellt und in zwei Güteklassen angeboten, beide mit hervorragenden optischen Eigenschaften und verbesserter Transmission. Der Kern beider Fasern ist aus dem Acrylpolymer PMMA (Polymethyl-Methacrylat) hergestellt und mit einer besonderen dünnen Schicht aus Fluorpolymer ummantelt, die einen niedrigeren Brechungsindex als der Kern hat. Fasern optischer Güte können von industriellen Lichtleiteranwendungen bis hin zur Datenübertragung über kurze Distanz für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Faser ist stark und flexibel, aber nicht dazu ausgelegt große Lasten auszuhalten.

Bitte beachten Sie: Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Fuß, minimale Bestellmenge 10 Fuß. Die 3-mm-Faser ist eine Eska® Faser niedrigerer Güteklasse, die nur für kommerzielle Anwendungen geeignet ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.