TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Breitband VIS, 2X - 8X, Strahlaufweiter variable Vergrößerung

Broadband VIS 2X - 8X, #87-569

×
Produkt #87-569 3-4 Tage
×
- +
€1.540,00
Stk. 1-4
€1.540,00
Stk. 5+
€1.362,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0 ±0.06
Beschichtung:
BBAR (425-700nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Eingangsapertur (mm):
15
Ausgangsapertur (mm):
30
Aufweitung:
2X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
169.00
Gewinde:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%):
>95 @ DWL
Typ:
Beam Expander
Gewicht (g):
501
Gehäusedurchmesser (mm):
51
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤4mm (2X-6X)
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤2mm (>6X)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 425 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 700
Art:
Variable Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 (>3X), 3 J/cm2 (2X - 3X) @ 633nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

For optimal performance, center the laser beam to the entrance lens and ensure that the beam is parallel to the beam expander’s optical axis.

Beschreibung Produktfamilie

  • Variable Vergrößerung 1X - 3X und 2X - 8X
  • Um die Strahlverschiebung zu minimieren, drehen sich die Optiken bei Verstellung nicht mit
  • Kompaktes galileisches Design mit fester Gehäuselänge und nicht rotierenden Optiken
  • TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung eignen sich ideal für Hochleistungs-Laseranwendungen, bei denen eine Vergrößerungsänderung erforderlich sein könnte, z.B. in der Prototypenfertigung oder im F&E-Bereich. TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung haben weniger als λ/4 Wellenfrontverzerrung, sind wie ein Galilei-Fernrohr aufgebaut, bieten eine feststellbare Vergrößerung und haben AR-Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, damit die maximale Transmission bei minimalen Geisterbildern gewährleistet ist. Außerdem lassen sich bei diesen Strahlaufweitern Vergrößerung und Laserdivergenz variabel durch interne Verstell- und Fokussiermechanismen anpassen, ohne dass sich die Gehäuselänge ändert. Durch die kompakte Bauform und konstante Länge bei Vergrößerungsänderungen lassen sich die Strahlaufweiter leicht in jegliches System integrieren.

Mit TECHSPEC® Strahlaufweitern mit variabler Vergrößerung für die Forschung lässt sich die benötigte Strahlaufweitung bei der Entwicklung von Prototypen bestimmen. TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind für die Produktion oder OEM-Implementierung erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Vergrößerungen benötigen.

Technische Informationen

2X-8X Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung - Spezifikationen
Designwellenlänge Artikelnr. Feste Gesamtlänge A (mm) Länge der Halterung E (mm) Länge des drehbaren Nummernrings F (mm) Länge des drehbaren Alpharings G (mm)
355 nm #87-566 169,7 35,9 90,7 19,4
532 nm #87-567 169,3 31,5 70,4 43,7
Breitband VIS (633 nm) #87-569 169,3 31,5 70,4 43,7
Breitband NIR (785 nm) #87-570 169,3 31,5 70,4 43,7
1.064 nm #87-568 169,3 31,5 70,4 43,7
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.