TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1064nm ZWL, 12,5mm D, hartbeschichteter Filter zur Rauschunterdrückung

×
Produkt #68-859 Ausverkauf Lagernd
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€95,70
Stk. 1+
€95,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0.00
Optische Dichte OD:
≥4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,064.00
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Halbwertsbreite FWHM (nm):
5.00
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%):
>80
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm):
900 - 1054 & 1074 - 1400
Freie Apertur (%):
>90
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Toleranz Einfallswinkel (°):
±5.0
Fassungsdicke (mm):
3.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
  • Breite Bandbreite für Diodenlaser
  • Hohe Transmission, starke Blockung

Unsere TECHSPEC® hart beschichteten Filter zur Rauschunterdrückung bieten eine hohe Transmission, eine starke Blockung und eignen sich perfekt für die heutigen Lasersysteme mit hoher Leistung. Die Filter wurden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt, haben widerstandsfähige gesputterte Beschichtungen auf einem einzelnen Substrat und eine lange Lebensdauer.

Die geringen Bandbreiten von 3–5 nm sind ideal geeignet, um das Rauschen durch Spontanemissionen in Laserspektren zu unterdrücken. Die Filter mit größeren Bandbreiten sind für Diodenwellenlängen ausgelegt und ideal für die Eliminierung von Hintergrundrauschen bei der Detektion der Laserquelle geeignet. Das Signal-Rausch-Verhältnis des Systems wird dadurch verbessert. Die Filter erreichen ihre maximale Blockung nur ein paar Nanometer von der Laserwellenlänge entfernt und sind somit ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.