Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50
Einfallswinkel (°):
0 ±2
Bandbreite (nm):
1.2
Blockungsbereich OD 5 (nm):
291 - 321.8 & 328.3 - 380.7
Blockungsbereich OD 6 (nm):
299 - 320.1 & 329.9 - 357.5
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
325.00
Designwellenlänge DWL (nm):
325
Halbwertsbreite FWHM (nm):
2.30
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 sind für die üblichen Gas- und Festkörperlaser vorgesehen und zeichnen sich durch maximale Transmission der stimulierten Emission bei gleichzeitiger Unterdrückung des Rauschens durch Spontanemissionen aus. TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 eignen sich ideal für Laserfluoreszenzgeräte, die Raman-Spektroskopie und für Analysegeräte oder medizinische Lasersysteme. Aufgrund der scharfen Übergänge sind die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien eine ausgezeichnete Ergänzung zu den TECHSPEC Notchfiltern und den TECHSPEC Raman-Langpassfiltern.