TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1064nm, 12,5mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6

×
Produkt #68-954 Kontakt
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€332,00
Stk. 1-9
€332,00
Stk. 10+
€292,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50
Einfallswinkel (°):
0 ±2
Bandbreite (nm):
4.00
Blockungsbereich OD 5 (nm):
979 - 1053 & 1075 - 1429
Blockungsbereich OD 6 (nm):
979 - 1048 & 1080 - 1170
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,064.00
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Halbwertsbreite FWHM (nm):
7.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
+0.0/-0.1
Transmission (%):
≥90
Typ:
Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm):
3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für Laseranwendungen
  • Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
  • Hart beschichteter Filter

Die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 sind für die üblichen Gas- und Festkörperlaser vorgesehen und zeichnen sich durch maximale Transmission der stimulierten Emission bei gleichzeitiger Unterdrückung des Rauschens durch Spontanemissionen aus. TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 eignen sich ideal für Laserfluoreszenzgeräte, die Raman-Spektroskopie und für Analysegeräte oder medizinische Lasersysteme. Aufgrund der scharfen Übergänge sind die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien eine ausgezeichnete Ergänzung zu den TECHSPEC Notchfiltern und den TECHSPEC Raman-Langpassfiltern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.