TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Texas Red™ Filterwürfel-Set - Olympus

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Filterwürfel für Nikon Mikroskope
×
Produkt #67-008-OLY Kontakt
×
- +
€1.160,00
Stk. 1-9
€1.160,00
Stk. 10+
€1.055,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Typ:
Fluorescence Filter Kit
Anregungsbereich (nm):
542 - 582
Kompatibles Fluorophor:
Texas Red
Emissionsband (nm):
604 - 644
Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
593.00
Anregungsfilter:
Emissionsfilter:
Dichroitischer Filter:
Wellenlängenbereich (nm):
542 - 644
Kompatible Mikroskophersteller:
Olympus

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Built-to-Order Product: Each product is assembled from stock components at the time of your order. If all components are in-stock, your product will typically ship within 3 - 5 days. If you have any questions about delivery or inventory status, please contact us.

Beschreibung Produktfamilie

  • Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
  • Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
  • Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
  • Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich

Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sowie zwei TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets sind ebenfalls erhältlich.

Built-to-Order-Produkt: Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.