These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Größe (mm):
75.0 x 75.0
Glas-/Filternummer:
32.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.
Beschreibung Produktfamilie
Filtergröße 75 mm x 75 mm x 0,1 mm
Filter für das sichtbare Spektrum und das Infrarotspektrum erhältlich
IR-Filter haben keine Transmission zwischen 400 und 700 nm
Obwohl ursprünglich für die Fotografie entwickelt, werden die Kodak Wratten-Filter auch gerne für eine Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt. Die Filter sind zwar beschichtet, sollten aber nur an Ecken und Kanten angefasst werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Beschlagen des Filters führen. Die Filter sollten nicht längere Zeit über 50°C gelagert werden.