Fluoreszierender Filter (R7), 25 mm Durchmesser, rot

×
Produkt #66-298 3-4 Tage
×
- +
€276,00
Stk. 1-9
€276,00
Stk. 10+
€244,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10
Glas-/Filternummer:
R7
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Red
Brechungsindex nd:
1.645
Transformationstemperatur (°C):
594.00
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Typ:
Color Filter
Emissionsspeak (nm):
610.00
Anregungsbereich (nm):
200 - 420
Anregungspeak (nm):
365.00
Min. Empfindlichkeit:
~1µW/cm2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Anregung durch UV-Strahlung
  • Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
  • Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit

Fluoreszierende Glasfilter absorbieren UV-Energie (Peak der Absorption bei 365 nm) und emittieren Licht im sichtbaren Spektralbereich. Die Filter sind mit den Emissionsfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett verfügbar und klar, wenn keine UV-Strahlung auftrifft. Sogar mit einer sehr schwachen UV-Quelle kann aufgrund der hohen Empfindlichkeit von ~1 μW/cm2 sichtbares Licht detektiert werden. Fluoreszierende Glasfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, die Detektion und Analyse von Excimerlasern sowie als Standardtestmaterial für Fluoreszenzcharakteristika.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.