Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
45
Freie Apertur CA (mm):
21.3
Grenzwellenlänge (nm):
480.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser kombinieren oder trennen Laserstrahlen mit einem Einfallwinkel von 45°. TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser besitzen eine Reflexion von über 98% und lassen mehr als 95% der am häufigsten benötigten Laserlinien durch, sodass sich ein außergewöhnlich niedriger Verlust ergibt. Sie bestehen aus Substraten mit geringer Autofluoreszenz mit harten gesputterten Beschichtungen. TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser eignen sich ideal für Fluoreszenzanwendungen mit mehreren Lasern, die Lasermikroskopie und die Durchflusszytometrie.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.