TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

613nm, 50mm Durchmesser, Strahlkombinierer

TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

×
Produkt #86-401 3-4 Tage
×
- +
€659,00
Stk. 1-5
€659,00
Stk. 6+
€518,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
45
Freie Apertur CA (mm):
45.3
Grenzwellenlänge (nm):
613.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Reflektierte Laserwellenlängen (nm):
561.4, 568.2, 594.1
Reflexion (%):
>98
Reflexionswellenlänge (nm):
561.4 - 594.1
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>95
Transmissionsbereich (nm):
632.8 - 790
Transmittierte Laserwellenlänge (nm):
632.8, 635, 647.1, 671, 676.4, 785
Typ:
Dichroic Filter
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<1λ
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1
Wellenlängenbereich (nm):
561 - 790
Substratdicke (mm):
2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Polarisationsunempfindlich
  • Harte gesputterte Beschichtung
  • Unterschiedliche Größen lieferbar

TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser kombinieren oder trennen Laserstrahlen mit einem Einfallwinkel von 45°. TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser besitzen eine Reflexion von über 98% und lassen mehr als 95% der am häufigsten benötigten Laserlinien durch, sodass sich ein außergewöhnlich niedriger Verlust ergibt. Sie bestehen aus Substraten mit geringer Autofluoreszenz mit harten gesputterten Beschichtungen. TECHSPEC® dichroitische Strahlkombinierer für Laser eignen sich ideal für Fluoreszenzanwendungen mit mehreren Lasern, die Lasermikroskopie und die Durchflusszytometrie.

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.