TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

450nm, 25,2 x 35,6mm, dichroitischer Langpassfilter

×
Produkt #69-898 Lagernd
×
- +
€166,00
Stk. 1-5
€166,00
Stk. 6+
€133,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
25.2 x 35.6
Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
450.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
35.60
Beschichtung:
Hard Coated
Reflexion (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
Reflexionswellenlänge (nm):
350 - 430
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.05
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
Transmissionsbereich (nm):
470 - 1600
Typ:
Dichroic Filter
Breite (mm):
25.20
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Verzerrung der transmittierten Wellenfront:
λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Flankenfaktor (%):
3.00
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1600
Wellenlängenbereich (μm):
0.35 - 1.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich

Unsere dichroitischen TECHSPEC® Langpassfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° konzipiert. Das geblockte Licht wird im Winkel von 90° reflektiert, damit eignen sich diese Filter ideal für Fluoreszenzanwendungen oder als spektrale Strahlteiler. Diese hart beschichteten Filter sind nur wenig polarisationsabhängig, haben breite Spektralbereiche und ein präzises Quarzglassubstrat. Die zur Verfügung gestellten Reflexions- und Transmissionskurven erleichtern die Integration der dichroitischen TECHSPEC® Langpassfilter in Ihre Anwendung.

Die eingesetzten harten Beschichtungen erhöhen die Haltbarkeit, ohne die Leistung zu verschlechtern. Durch die harte Beschichtung sind die dichroitischen Langpassfilter sehr beständig gegen Feuchtigkeit, Temperatur und Abnutzung. Außerdem verringert sich die Gefahr der Beschädigung bei der Handhabung dieser Filter.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Filtertyp Transmittierte Wellenfront (RMS) Oberflächenqualität Oberflächenebenheit (P-V) R(avg) T(avg)
HP dichroitisch λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroitisch Fluoreszenz 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroitisch Langpass λ/4 40-20 - > 97% > 85%
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.