Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Größe (mm):
25.2 x 35.6
Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
495.00 ±4.0
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Unsere TECHSPEC® dichroitischen Filter (manchmal auch dichroitische Strahlteiler oder Spiegel genannt) bieten breite und flache Transmissions- und Reflexionsbereiche mit einer besonders steilen Flanke und sind deshalb ideal für die Fluoreszenzabbildung oder die Aufteilung von Spektralteilen geeignet. Sie sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Bandpassfiltern mit hoher Transmission. Der Filter mit 25,2 x 35,6 mm Größe passt in die meisten Nikon, Zeiss und Olympus Fluoreszenzmikroskope, die anderen Größen sind ideal für Laboraufbauten bei denen Strahlen getrennt oder kombiniert werden müssen.