TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

950nm, 25mm Durchmesser, hochpräziser Langpassfilter

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
Produkt #66-238 Lagernd
×
- +
€260,00
Stk. 1-5
€260,00
Stk. 6+
€223,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Grenzwellenlänge (nm):
950.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
200 - 930
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
≥91
Transmissionsbereich (nm):
965 - 1650
Typ:
Longpass Filter
Freie Apertur (%):
>80
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±1
Flankenfaktor (%):
<1
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Hinweis:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1650

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere hochpräzisen Langpassfilter haben eine hohe Transmission im Durchlassbereich und eine starke Blockung im Blockungsbereich. Die Filter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kombinieren eine Blockung mit OD 4 mit 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Filter können mit unseren TECHSPEC® hochpräzisen Kurzpassfiltern kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen, die z.B. Streulicht eliminieren. Unser TECHSPEC® Filterrad kann in Anwendungen eingesetzt werden, für die mehrere Filter benötigt werden.

 TECHSPEC® Rotating Filter Wheel can be used for applications requiring a variety of filters.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.