Gefasster UV-Filter M55 x 0,75

Mounted UV Filters

×
Produkt #54-045 3-4 Tage
×
- +
€56,00
Stk. 1-9
€56,00
Stk. 10+
€52,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
50.0
Grenzwellenlänge (nm):
390.00
Filtergewinde:
M55 x 0.75
Glas-/Filternummer:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70
Beschichtung:
AR Coated
Farbe:
Clear
Außendurchmesser (mm):
57.0
Dicke mit Fassung (mm):
4.50
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Mounted Imaging Filter
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.