TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

532nm, 50mm Durchmesser, Raman Kantenfilter

×
Produkt #86-259 Kontakt
×
- +
€2.035,00
Stk. 1-9
€2.035,00
Stk. 10+
€1.695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0 ±2
Optische Dichte OD:
≥6.0
Grenzwellenlänge (nm):
537.30
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
430 - 532
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
+0.1/-0.1
Transmission (%):
>93
Typ:
Longpass Filter
Übergangsbreite (nm):
<5.3
Freie Apertur (%):
>80
Widerstandsfähigkeit:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm):
3.5
Hinweis:
Bandwidth (nm): >650
Beschichtungsspezifikation:
Tavg ≥93% @ 538.9 - 1200nm
Wellenlängenbereich (nm):
430 - 1200
Wellenlänge Laserblockung (nm):
532.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
  • Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
  • Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte

TECHSPEC® Raman-Langpassfilter sind Einzelfilterlösungen, die das Spektralrauschen bei Messung von Stokes-Linien reduzieren. Diese Kantenfilter gewährleisten scharfe Übergänge zwischen den transmittierten Raman-Signalen und den geblockten Laserwellenlängen. Die TECHSPEC Raman-Langpassfilter wurden entwickelt, um selbst kleine Raman-Verschiebungen zu erkennen und sind somit ideal geeignet zur Integration in der Raman-Spektroskopie oder in konfokalen Mikroskopen. Die harte Beschichtung hat bessere Transmissionseigenschaften als vergleichbare, traditionell beschichtete Filter.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.