TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SWIR-Langpassfilter, 25 mm Durchmesser, 700 nm

×
Produkt #86-446 Lagernd
×
- +
€87,50
Stk. 1-9
€87,50
Stk. 10+
€74,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00
Grenzwellenlänge (nm):
700.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Traditional Coated
Sperrbereich (nm):
350 - 685
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.20
Toleranz Dicke (mm):
±0.15
Transmissionsbereich (nm):
710 - 2500
Typ:
Longpass Filter
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Grenzwellenlänge (μm):
0.7
Beschichtungsspezifikation:
Tavg <0.5% @ 350 - 685nm
Tavg >85% @ 900 - 1700 nm
Tavg >70% @ 710 - 900 nm and 1700 - 2500nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2500
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Blockung der sichtbaren Wellenlängen
  • Ideal für die industrielle Bildverarbeitung
  • Verwendung als Kaltlichtspiegel möglich
  • Weitere Langpassfilter lieferbar

TECHSPEC® SWIR-Langpassfilter transmittieren Wellenlängen des kurzwelligen Infrarotspektrums (SWIR-Spektrums) und blocken sichtbares Licht. Damit eignen sie sich ideal zur Verbesserung der Bildqualität von InGaAs-Kameras für verschiedene Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Die Langpassfilter werden in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Grenzwellenlängen angeboten. TECHSPEC® SWIR-Langpassfilter können auch als Kaltlichtspiegel eingesetzt werden, um Schäden durch Wärmestau zu verhindern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.