kreisförmige Filterfassung alleine 50mm

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters
×
Produkt #54-570 Kontakt
×
- +
€184,00
Stk. 1-10
€184,00
Stk. 11+
€165,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
48.00
Außendurchmesser (mm):
76.0
Dicke (mm):
12.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kontinuierlich variabel über 270°
  • Spektral flach von 400-700 nm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar

Bei diesen kreisförmigen Neutraldichtefiltern variiert die Dichte kontinuierlich über einen Bereich von 270°. Durch eine Drehung des Filters wird das einfallende Licht linear abgeschwächt. Die Filter bieten eine gleichmäßige Abschwächung zwischen 400 und 700 nm und sind somit exzellent für Spektrometer und andere optische Instrumente geeignet. Die Filter mit 50 mm Durchmesser sind gefasst oder ungefasst erhältlich, über einen Pfeil auf dem haltbaren eloxierten Aluminiumgehäuse kann die Position des Filters wiederholt eingestellt werden. Die um 360° drehbare Halterung wird zusammen mit einer 4" langen Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser geliefert. Außendurchmesser der Halterung 76 mm, Dicke 12 mm, freie Apertur 48 mm.

Technische Informationen

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.