0,04 - 2,0 OD, 25mm, Apodisationsfilter umgekehrtes Bull's Eye

Reverse Bullseye Filter

×
Produkt #64-388 3-4 Tage
×
- +
€342,00
Stk. 1-10
€342,00
Stk. 11+
€307,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Optische Dichte OD:
0.04 - 2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Filtertyp:
Reverse Bull's Eye
Beschichtung:
Variable
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Typ:
Apodizing Filter
Linearität (%):
±5 of Optical Density
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bei Bull’s Eye Filtern nimmt die Dichte radial von der Mitte aus ab
  • Bei umgekehrten Bull’s Eye Filtern nimmt dich Dichte radial von der Mitte aus zu
  • Ideal für die Eliminierung von Intensitätsunterschieden in optischen Systemen

Apodisationsfilter werden eingesetzt, um ein gleichmäßiges Beleuchtungsprofil in optischen Systemen zu erzeugen. Bull’s Eye Filter bieten eine hohe optische Dichte in der Mitte, zum Rand hin nimmt die Dichte kontinuierlich ab (Rand ist unbeschichtet). Die Filter werden oft eingesetzt, um das Intensitätsprofil eines Gaußstrahls zu glätten. Der umgekehrte Bull’s Eye Filter bietet eine Beschichtung mit hoher optischer Dichte am Rand und eine unbeschichtete Mitte. Umgekehrte Bull’s Eye Filter werden eingesetzt, um den Dynamikbereich eines bildgebenden Systems zu reduzieren.

Unsere Standardfilter sind mit 25 oder 50 mm Durchmesser und max. Dichten von 1 oder 2 erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Substrate, Größen oder Intensitätsprofile benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.