0,04-4,0 OD, 3" Länge x 1" BW, kont. variabler ND Filter

×
Produkt #63-048 3-4 Tage
×
- +
€163,00
Stk. 1-10
€163,00
Stk. 11+
€146,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
25.4 x 76.2
Einfallswinkel (°):
0.00
Optische Dichte OD:
0.04 - 4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Länge (Zoll):
3.00
Länge (mm):
76.20
Beschichtung:
Surface 1: Inconel
Dicke (Zoll):
0.063 ±0.01
Dicke (mm):
1.60 ±0.25
Typ:
Neutral Density Filter
Breite (Zoll):
1.00
Breite (mm):
25.40
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Aufbau:
Plate

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kontinuierlich variierende optische Dichte über die Länge des Filters
  • Paarweiser Einsatz zur Steuerung der Transmission
  • Ausgelegt für Wellenlängen im Bereich 400–700 nm

Kontinuierlich variable Neutraldichtefilter eignen sich ideal für die präzise Einstellung von Spektrophotometern, Monochromatoren und Lasern. Die optische Dichte dieser Filter variiert linear über die Filterlänge. Bei paarweisem Einsatz der Filter kann die Transmission eines Strahls bis zu einem Durchmesser von 25,4 mm beeinflusst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.