1,3 OD, 50mm Durchmesser, IR Neutraldichtefilter

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #87-203 3-4 Tage
×
- +
€763,00
Stk. 1-10
€763,00
Stk. 11+
€686,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 ±0.2
Optische Dichte OD:
1.3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.00 ±0.2
Transmission (%):
5.0
Transmissionstoleranz (%):
±1.3
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
2000 - 14,000
Parallelität (Bogenminuten):
<10
Freie Apertur (%):
90
Wellenlängenbereich (μm):
2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gleichmäßiger Abschwächungsbereich zwischen 2 μm und 14 μm
  • Präzises Germaniumsubstrat

Unsere IR-Neutraldichtefilter (ND-Filter für IR) bieten eine exzellente Linearität über einen breiten Spektralbereich von 2 μm bis 14 μm. Die Filter sind in verschiedenen Dichtestufen und 2 Größen erhältlich und sind ideal für die thermische oder medizinische Bildgebung geeignet. Die Filter sind mit einer Metalllegierung beschichtet, die angegebenen Transmissionswerte werden durch eine Kombination aus Absorption und Reflexion erreicht. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für große Stückzahlen eine andere Größe oder Dichte benötigen.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.