Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,6, M22,5 x 0,50

×
Produkt #59-167 3-4 Tage
×
- +
€38,50
Stk. 1-9
€38,50
Stk. 10+
€37,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Optische Dichte OD:
0.6
Freie Apertur CA (mm):
18.5
Filtergewinde:
M22.5 x 0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm):
4.5
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
25
Typ:
Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Fassungsdicke (mm):
5.2 ±0.3
Hinweis:
AR Coating: MgF2
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm):
24.0 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Spektral flach von 400 - 700 nm
  • Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
  • Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung

Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter haben eine graue Farbe und reduzieren die Lichtmenge, die den Kamerasensor erreicht. Da der Transmissionswert über den sichtbaren Bereich nur sehr gering schwankt, wird die Farbbalance nicht beeinflusst. Durch den Einsatz von ND-Filtern kann die Blende trotz hoher Lichtintensitäten offengelassen und so die Tiefenschärfe verringert werden. Bei einer geringen Tiefenschärfe können wichtige Bildinformationen besser vom Hintergrund abgehoben werden. Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter sind verglichen mit Polarisationsfiltern ideal für die allgemeine Lichtreduktion bei extremen Lichtintensitäten. Durch eine Kombination der Filter können andere optische Dichtewerte (OD) erreicht werden. Alle gefassten Filter haben identische Innen- bzw. Außengewinde und können zusammengeschraubt werden. Die Kombination von Filtern mit den Dichten 0,6 und 0,9 ergibt zum Beispiel eine optische Dichte von 1,5. Die optische Dichte hängt über folgende Formel mit der Transmission zusammen: T = 10-D x 100 = Transmission in Prozent.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.