ND-Filter mit Dichtestufen 0,04 - 3,0, 2" Länge x 1" Breite

×
Produkt #64-384 3-4 Tage
×
- +
€228,00
Stk. 1-10
€228,00
Stk. 11+
€193,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
25.4 x 50.8
Optische Dichte OD:
0.04 - 3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Länge (Zoll):
2.0
Länge (mm):
50.80
Beschichtung:
Stepped Variable
Dicke (Zoll):
0.062
Typ:
Neutral Density Filter
Breite (Zoll):
1.0
Breite (mm):
25.40
Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 11 Dichtestufen
  • Designwellenlänge 400 - 700 nm
  • Neutralität der Dichte ±5%

Die Dichte und Transmission variiert in 11 gleichen Dichteschritten über die Filterlänge. Die Stufen bieten abrupte Wechsel, ohne Lichttransmission zwischen den Stufen. Die Neutraldichtebeschichtungen sind spektral flach. Ideal für Anwendungen bei denen variable Dichten und bekannte Dichtewerte benötigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.