Leere Filterhalterung M39 x 0,50 für Optiken mit 36,5 mm Durchmesser

×
Produkt #67-685 3-4 Tage
×
- +
€29,00
Stk. 1-9
€29,00
Stk. 10+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
40.50
Filtergewinde:
M39.0 x 0.50
Optikdurchmesser (mm):
36.5
Dicke kompatible Optiken (mm):
1.8
Fassungsdicke (mm):
6.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Über die leeren Filterhalterungen können ungefasste Filter oder andere optische Komponenten am vorderen Ende der meisten Bildverarbeitungsobjektive befestigt werden. Die Halterungen sind sehr haltbar, da sie komplett aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt sind. Es gibt Filterhalterungen für verschiedene Durchmesser und Dicken, die auch die Kombination mehrerer Filter ermöglichen, um zum Beispiel kundenspezifische optische Dichten zu erzeugen. Die Halterungen vereinfachen die nahtlose Integration der optischen Filter von Edmund Optics® in Bildverarbeitungssysteme. Sie sind ideal für Labor und Produktion sowie für eine Vielzahl von anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen Bandpass-, Notch-, Kanten-, Farbsubstrat- oder Neutraldichtefilter sowie dichroitische Filter benötigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.