2" quadratischer Filterhalter für Objektive

×
Produkt #59-445 Lagernd
×
- +
€66,00
Stk. 1-9
€66,00
Stk. 10+
€60,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
44
Außendurchmesser (mm):
65
Dicke kompatible Optiken (mm):
7

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.