Step-Up-Adapter Außengewinde M46 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75

#59-450

×
Produkt #59-450 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€14,95
Stk. 1+
€14,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.