Step-Up-Adapter Außengewinde M39 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75

#59-454

#59-454 M52 to M39 Filter Thread Adapter, #59-454
×
Produkt #59-454 3-4 Tage
×
- +
€57,50
Stk. 1-9
€57,50
Stk. 10+
€53,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.