2" runder Filterhalter für Objektive

2" Diameter Threaded Filter Holder, #83-340

×
Produkt #83-340 Lagernd
×
- +
€66,00
Stk. 1-9
€66,00
Stk. 10+
€60,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
44.00
Aufbau:
Anodized Aluminum
Optikdurchmesser (mm):
50.0 - 50.8
Mount:
M52 x 0.75 Filter Housing
Außendurchmesser (mm):
64.8
Dicke (mm):
18.00
Dicke kompatible Optiken (mm):
6.5 Maximum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.