TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterrad-Paket mit NIR-Neutraldichtefiltern

×
Produkt #59-601 3-4 Tage
×
- +
€821,00
Stk. 1+
€821,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Metallic Based ND
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Mitgelieferte Filter:
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
700 - 1100

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

Diese Pakete beinhalten unser Filterrad mit sechs Positionen und einige unserer beliebtesten Filter. Die mitgelieferte Anleitung zeigt die Platzierung jedes Filters. Die Filter mit 1" Durchmesser variieren je nach bestelltem Paket.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.