50mm quadratisch IR Sperrfilter

×
Produkt #54-516 Lagernd
×
- +
€86,00
Stk. 1-24
€86,00
Stk. 25+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
50.0 x 50.0
Grenzwellenlänge (nm):
710.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
50.00
Betriebstemperatur (°C):
<250
Beschichtung:
Traditional Coated
Brechungsindex nd:
1.472
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.30
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
IR Cut-Off Filter
Breite (mm):
50.00
Toleranz Größe (mm):
±0.76
Freie Apertur (%):
≥90
Kanten:
Seamed Edges
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • 710 nm Grenzwellenlänge
  • Runde und rechteckige Varianten
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

IR-Sperrfilter bieten eine Grenzwellenlänge von 710 nm und sind ideal geeignet, um in visuellen oder detektorbasierten Anwendungen die Beleuchtung außerhalb des sichtbaren Bereichs zu sperren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.