TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x -35mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat

×
Produkt #62-487 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€88,00
Stk. 1-5
€88,00
Stk. 6+
€74,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-35.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
-36.51
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
11.50
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.56 ±0.10
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
1.56 ±0.05
Radius R1 (mm):
-21.66
Radius R2 (mm):
17.48
Radius R3 (mm):
50.54
Randdicke ET (mm):
4.74
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
2.8
Numerische Apertur NA:
0.18
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Bei den negativen TECHSPEC® Achromaten mit breitbandiger AR-Beschichtung sind Farb- und Achsenaberrationen korrigiert. Die Linsen bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen und werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Die Achromate sind in verschiedenen Durchmessern sowie mit den Beschichtungen VIS 0° bzw. VIS-NIR erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.