Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-35.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
-36.51
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
11.50
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.56 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm):
1.56 ±0.05
Radius R1 (mm):
-21.66
Radius R2 (mm):
17.48
Radius R3 (mm):
50.54
Randdicke ET (mm):
4.74
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Bei den negativen TECHSPEC® Achromaten mit breitbandiger AR-Beschichtung sind Farb- und Achsenaberrationen korrigiert. Die Linsen bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen und werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Die Achromate sind in verschiedenen Durchmessern sowie mit den Beschichtungen VIS 0° bzw. VIS-NIR erhältlich.