Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-50.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
-53.33
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
24.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
6.56 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm):
2.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm):
4.06 ±0.10
Radius R1 (mm):
-35.51
Radius R2 (mm):
24.58
Radius R3 (mm):
217.99
Randdicke ET (mm):
9.06
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Bei den negativen TECHSPEC® Achromaten mit breitbandiger AR-Beschichtung sind Farb- und Achsenaberrationen korrigiert. Die Linsen bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen und werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Die Achromate sind in verschiedenen Durchmessern sowie mit den Beschichtungen VIS 0° bzw. VIS-NIR erhältlich.