Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
4.92
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
8.15 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm):
6.35 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm):
1.80 ±0.05
Radius R1 (mm):
6.87
Radius R2 (mm):
-5.00
Radius R3 (mm):
-14.16
Randdicke ET (mm):
5.73
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 nm
Achromate mit VIS-0°- und VIS-NIR-Beschichtung ebenfalls erhältlich
TECHSPEC® Achromate mit MgF2-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so ein Zweilinsensystem bilden, welches sphärische und chromatische achsnahe Aberrationen korrigiert. Die Beschichtung der Linsen besteht aus einer einzigen Schicht MgF2 und ermöglicht eine Reflexion unter 1,75% im Bereich von 400 bis 700 nm. TECHSPEC Achromate mit MgF2-Beschichtung eignen sich am besten für polychroamtische Abbildungen (Weißlicht), da sie durch ihren speziellen Aufbau mit zwei Linsen die Farbseparation des Glases korrigieren können. Durch die Beseitigung der problematischen chromatischen Aberrationen ist ein Achromat die kostengünstigste Option für die polychromatische Abbildung oder Beleuchtung.