TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromat, 25 mm Durchmesser x 30 mm BW, NIR-II-beschichtet

×
Produkt #65-438 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€133,00
Stk. 1-5
€133,00
Stk. 6+
€106,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
21.96
Designwellenlänge Brennweite (nm):
880.00
Freie Apertur CA (mm):
24.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
14.00 ±0.20
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
11.00 ±0.10
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
3.00 ±0.10
Radius R1 (mm):
19.83
Radius R2 (mm):
-20.25
Radius R3 (mm):
-99.32
Randdicke ET (mm):
8.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1.2
Numerische Apertur NA:
0.42
Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt, um eine höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich zu ermöglichen
  • Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
  • Breitbandige AR-Beschichtung von 600-1050 nm oder 750-1550 nm

Die TECHSPEC® NIR-Achromate wurden so entwickelt, dass sie die kleinstmögliche Punktgröße für polychromatisches Licht im NIR-Bereich bieten. Indem Sie statt den Standardzweilinsern für sichtbares Licht die NIR-Achromate einsetzen, verringert sich die RMS-Punktgröße bei polychromatischem Licht z. B. von 43 μm auf 22,5 μm. Die Punktgröße wird noch kleiner, wenn monochromatische Quellen verwendet werden. NIR-Zweilinser reduzieren außerdem sphärische Aberration und zeigen bei monochromatischen Lichtquellen bis 2 μm Wellenlänge eine gute Leistung. Typische Anwendungen: Bildgebung für NIR, Fokussierung / Aufweitung von NIR-Lasern, Fokussierung und Kollimierung von Faseroptiken und NIR-LEDs.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.