TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm D. x 22,5mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat

×
Produkt #49-939-INK Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€83,00
Stk. 1-5
€83,00
Stk. 6+
€66,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
22.50
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
20.21
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
4.50 ±0.10
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
1.50 ±0.05
Radius R1 (mm):
14.79
Radius R2 (mm):
-12.09
Radius R3 (mm):
-45.72
Randdicke ET (mm):
3.58
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
2.5
Numerische Apertur NA:
0.20
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
  • Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
  • Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar

Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer MgF2-Beschichtung oder VIS-NIR-Beschichtung erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.