Plastik-Asphäre Arton D. 10mm, eff. Brennw. 10mm, beschichtet

×
Produkt #90-323 Lagernd
×
- +
€58,00
Stk. 1-10
€58,00
Stk. 11+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
10.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 ±0.2
Numerische Apertur NA:
0.40
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Beschichtung:
BBAR (650-850nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Randdicke ET (mm):
3.1
Blende:
1.25
Fase:
Protective bevel as needed
Auflagemaß (mm):
8.28
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
650 - 850
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
  • Hohe Hitzeresistenz
  • Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polykarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.