Plastik-Asphäre Arton D. 15mm, eff. Brennw. 15mm, beschichtet

×
Produkt #90-324 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€30,00
Stk. 1+
€30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
15.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 ±0.2
Numerische Apertur NA:
0.40
Hintere Brennweite BFL (mm):
12.79
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Beschichtung:
BBAR (650-850nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
Freie Apertur CA (mm):
12.00
Randdicke ET (mm):
3.9
Blende:
1.25
Fase:
Protective bevel as needed
Auflagemaß (mm):
12.79
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
650 - 850
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
  • Hohe Hitzeresistenz
  • Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polykarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.