Asphärische Kondensorlinse, 80 mm Durchm. x 59 mm BW

×
Produkt #84-880 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€159,00
Stk. 1-10
€159,00
Stk. 11+
€141,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
80.00 +0.0/-0.5
Effektive Brennweite EFL (mm):
59.00
Numerische Apertur NA:
0.65
Hintere Brennweite BFL (mm):
37.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±7
Beschichtung:
Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten):
≤20
Oberflächenqualität:
80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm):
74
Randdicke ET (mm):
2.8
Mittendicke CT (mm):
32.80 ±0.50
Blende:
0.8
Fase:
Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm):
77.0
Radius R2 (mm):
Plano
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2500
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
  • Asphärische oder sphärische Formen
  • Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensor-Beleuchtungen, beispielsweise zur Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärische Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.