LightPath 356300 | Gepresste Asphäre, 4 mm Durchm., 0,66 NA, BBAR (350-600 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #83-677 Lagernd
×
- +
€95,00
Stk. 1-10
€95,00
Stk. 11+
€83,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
4.00 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm):
2.54 @ 405nm
Numerische Apertur NA:
0.66
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
405
Beschichtung:
BBAR (350-600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
Oberflächenqualität:
40-20
Freie Apertur CA (mm):
3.30
Randdicke ET (mm):
0.77
Mittendicke CT (mm):
1.82 ±0.05
Blende:
0.76
Fase:
Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath:
356300
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 600
Arbeitsabstand (mm):
1.55
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optimiert für Laserdioden mit 405 nm und 488 nm
  • Ideal für biomedizinische Geräte und Datenspeicherung
  • Beugungsbegrenzte gepresste asphärische Linsen

LightPath® Asphären zur Kollimation blauer Laser sollen die Entwicklung und Konstruktion von Lasersystemen für biomedizinische Geräte, beispielsweise Durchfluss- und Abbildungszytometer, Fluoreszenzdetektoren und Datenspeichersysteme mit hohem Datenvolumen vereinfachen. Diese asphärischen Linsen werden nach strengsten optischen Normen für die oben erwähnten Anwendungen entwickelt und gefertigt. Jede dieser Asphären hat eine hochwertige Antireflexbeschichtung, um die bestmögliche Transmission im Wellenlängenbereich 350 - 500 nm zu bieten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.