LightPath 354062 | Gespresste Asphäre, 6 mm Durchm., 0,24 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #83-705 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€45,00
Stk. 1+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.00 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @ 633nm
Numerische Apertur NA:
0.24
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
633
Beschichtung:
BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität:
100-60
Freie Apertur CA (mm):
5.20
Randdicke ET (mm):
1.53
Mittendicke CT (mm):
2.25 ±0.05
Blende:
2.08
Fase:
Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath:
354062
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 700
Arbeitsabstand (mm):
9.700
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte, gepresste asphärische Linse
  • Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Tripletts
  • Ideal für Laser und Messsysteme

LightPath® Gepresste asphärische Linsen für laserbasierte Tools erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von laserbasierten Werkzeugen und Messsystemen, beispielsweise die von Nivelliergeräten, Projektoren, Scannern und Zieloptiken. Durch Nutzung einer einzigen asphärischen Linse entfällt die Notwendigkeit eines Systems mit mehreren Linsen und es ergibt sich ein kompakterer und robusterer Aufbau. Jede asphärische Linse wird mit verschiedenen Antireflexionsbeschichtungen mit optimierter Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich angeboten. Durch die Antireflexionsbeschichtung der Linsen ergibt sich im Durchschnitt eine Reflexion von weniger als 1% über den gesamten Designwellenlängenbereich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.