LightPath 390036 | Gespresste IR-Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,56 NA, BBAR (3000-5000 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #66-561 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€360,00
Stk. 1-10
€360,00
Stk. 11+
€317,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.50 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm):
4.00 @ 2500nm
Numerische Apertur NA:
0.56
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
2500
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 3 - 5μm
Oberflächenqualität:
80-50
Freie Apertur CA (mm):
5.00
Randdicke ET (mm):
1.94
Mittendicke CT (mm):
2.50
Blende:
0.89
Fase:
Protective bevel as needed
Dichte (g/cm3):
4.68
Brechungsindex nd @ 10μm:
2.6023
Brechungsindex nd @ 14μm:
2.5843
Brechungsindex nd @ 4μm:
2.6210
Brechungsindex nd @ 5μm:
2.6173
Artikelnummer von LightPath:
390036
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Transformationstemperatur (°C):
285.00
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Arbeitsabstand (mm):
3.05
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst

LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind kostengünstige gepresste Linsen, die einige Vorteile gegenüber Asphären aus Germaniumsubstraten bieten. Bei diesen Asphären liegen dn/dT und CTE deutlich unter denen von Germanium, sodass die Linsen bei Temperaturänderungen eine geringere Brennweitenänderung aufweisen. Die Betriebstemperatur ist höher als bei Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und somit können die Linsen gut in Kollimatoren für QCL-Laser und als Komponenten in thermischen Bildgebungssystemen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.