LightPath 390037 | Gespresste IR-Asphäre, 5,5 mm Durchm., 0,85 NA, BBAR (1800-3000 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #66-572 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€260,00
Stk. 1+
€260,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
5.50 ±0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
1.87 @ 9500nm
Numerische Apertur NA:
0.85
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
9500
Beschichtung:
BBAR (1800-3000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 1.8 - 3.0μm
Oberflächenqualität:
80-50
Freie Apertur CA (mm):
4.00
Mittendicke CT (mm):
3.00
Blende:
0.58
Fase:
Protective bevel as needed
Dichte (g/cm3):
4.68
Brechungsindex nd @ 10μm:
2.6023
Brechungsindex nd @ 14μm:
2.5843
Brechungsindex nd @ 4μm:
2.6210
Brechungsindex nd @ 5μm:
2.6173
Artikelnummer von LightPath:
390037
Mount:
Stainless Steel, M9 x 0.5 Thread
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Transformationstemperatur (°C):
285.00
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
1800 - 3000
Arbeitsabstand (mm):
0.72
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst

LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind kostengünstige gepresste Linsen, die einige Vorteile gegenüber Asphären aus Germaniumsubstraten bieten. Bei diesen Asphären liegen dn/dT und CTE deutlich unter denen von Germanium, sodass die Linsen bei Temperaturänderungen eine geringere Brennweitenänderung aufweisen. Die Betriebstemperatur ist höher als bei Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und somit können die Linsen gut in Kollimatoren für QCL-Laser und als Komponenten in thermischen Bildgebungssystemen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.