Gepresste Asphäre aus Acryl, 25,4 mm D., f/1, NIR-beschichtet

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
Produkt #64-586 3-4 Tage
×
- +
€65,00
Stk. 1-10
€65,00
Stk. 11+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40 ±0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40 @ 632.8nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
18.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
632.8
Beschichtung:
BBAR (700-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Freie Apertur CA (mm):
23.9
Randdicke ET (mm):
4.00
Mittendicke CT (mm):
10.48
Blende:
1.00
Fase:
Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C):
80.00
Radius R (mm):
12.45
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Linsendaten verfügbar
  • Verringerte sphärische Aberration
  • Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere Linsenhalter.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.