LightPath 355160 | Gespresste Asphäre, 4 mm Durchm., 0,55 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #83-606 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€65,00
Stk. 1-10
€65,00
Stk. 11+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
4.00 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm):
2.73 @ 780nm
Numerische Apertur NA:
0.55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
780
Beschichtung:
BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität:
40-20
Freie Apertur CA (mm):
3
Randdicke ET (mm):
0.71
Mittendicke CT (mm):
1.43 ±0.05
Blende:
0.91
Fase:
Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster:
Thickness: 1.20 (t) (mm)
Material: Polycarbonate
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm):
1.170
Artikelnummer von LightPath:
355160
Betriebstemperatur (°C):
≤200
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm):
2.37
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.