LightPath 354220 | Gespresste Asphäre, 7,2 mm Durchm., 0,30 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #87-117 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€88,00
Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€77,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
7.20 ±0.020
Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @ 633nm
Numerische Apertur NA:
0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
633
Beschichtung:
BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität:
40-20
Freie Apertur CA (mm):
5.5
Randdicke ET (mm):
4.21
Mittendicke CT (mm):
5.03 ±0.05
Blende:
2.00
Fase:
Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster:
Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm):
6.909
Artikelnummer von LightPath:
354220
Betriebstemperatur (°C):
≤200
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 700
Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm):
7.9
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.