TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre aus UV-Quarzglas, 10 mm D., 0,63 NA, VIS-beschichtet

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
Produkt #87-985 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€375,00
Stk. 1-5
€375,00
Stk. 6+
€300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.63
Hintere Brennweite BFL (mm):
2.52
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
1.2λ
Beschichtung:
VIS (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.5% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
8
Randdicke ET (mm):
3.05
Mittendicke CT (mm):
8.00 ±0.1
Blende:
0.79
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
125.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Präzise und hochpräzise Versionen
  • Hohe numerische Aperturen maximieren den Durchsatz

TECHSPEC® Asphären aus UV-Quarzglas bieten alle Vorteile eines asphärischen Elements, gepaart mit der Fertigungspräzision modernster Schleif- und Polieranlagen. Da die technischen Daten zur Verfügung stehen, lassen sich diese Quarzglaslinsen bequem in komplexe optische Systeme integrieren. Dank der niedrigen Blendenzahl sammeln sie viel Licht und besitzen beste Fokussiereigenschaften. Diese Quarzglaslinsen wurden am Computer optimiert, um sphärische Aberration zu beseitigen und Aberrationen höherer Ordnung zu minimieren. Die Substrate aus Quarzglas in UV-Güte besitzen einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.